Profilato binario di scorrimento
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.712.89 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 5.946 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.1 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 43.75 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 4.49 cm4 |
| Peso | m = 9.32 kg |
| Peso | m = 1.586 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 9.9 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.99 cm3 |
Descrizione
Con la slitta è sufficiente un’inclinazione di soli 3° per un trasporto sicuro azionato dalla forza di gravità.
Il diagramma mostra il carico ammissibile in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa, pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
Oltre alla portata massima dei binari di scorrimento, in fase di progettazione è necessario considerare anche i limiti di carico dei componenti adiacenti.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100