item
Lavorazione successiva del connettore centrale

Lavorazione successiva del connettore centrale

7 9.1
21 43
14.2 18.2
26.7 34

Visualizzare tutte le 3 varianti
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.609.53
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Lavorazione del profilato in uscita necessaria per l’utilizzo del set di collegamento centrale.
Il foro del set di collegamento centrale 8 deve essere eseguito con la punta a più diametri D14,2 (art. n. 0.0.492.60).
* In caso di utilizzo di guarnizioni di copertura raggio in combinazione con il set di collegamento centrale 8, la distanza del foro del profilato deve essere ridotta da 12 a 10,7 mm.

Varianti

Ordinare per

Diametro:  9.1 Profondità:  21 Diametro svasatura:  - Profondità svasatura:  -
Diametro:  7 Profondità:  34.2 Diametro svasatura:  14.2 Profondità svasatura:  26.7
Diametro:  9 Profondità:  43 Diametro svasatura:  18.2 Profondità svasatura:  34

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 11.0
25090703
Codice tariffa doganale
76042100