Set luci LED E
Dati tecnici
Materiale incluso
Lampada a LED E da 30 W
Trasformatore elettronico per LED 30 W 24 V
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.701.48 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.922 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le lampade a LED E sono disponibili nelle lunghezze di 600, 850 e 1100 mm. Il compatto involucro è dotato di interruttore On/Off e cavo di alimentazione fisso con connettore di sistema.
Le lampade a risparmio energetico sono disponibili in un pratico set comprensivo di trasformatore. Possono essere combinate con i ripartitori, i varialuce e le altre lampade del sistema per l’illuminazione item, anche separatamente.
1500 lux
Varianti
Ordinare per
| Leistung: 40 Watt | Länge: 1100 mm | |
| Leistung: 30 Watt | Länge: 850 mm | |
| Leistung: 20 Watt | Länge: 600 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
85395200