Profilato di contenimento LED


Variante scelta
Profilato di contenimento LED 8 14x5, naturale (0.0.718.15)
Profilato di contenimento LED 8 14x5, naturale
0.0.718.15
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 147 g/m
Durezza60 Sh A
Unita di consegnaLungh. max. 20 m
MaterialePVC-P
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato di contenimento LED 8 14x5 è in grado di alloggiare una striscia a LED larga 10 mm e alta 3 mm. Il rivestimento traslucido protegge da sporcizia e danni.
Dopo l’inserimento della striscia a LED, i fianchi vengono fissati e l’estremità dalla parte del cavo viene chiusa con la calotta per profilato di contenimento LED 8 14x5 (0.0.719.68). Successivamente, il profilato a camera cava viene fissato in una scanalatura 8 e viene montata la seconda calotta.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000
Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39162000