Striscia a LED


Variante scelta
Striscia a LED RGB 24 V NPN 2 m (0.0.718.16)
Striscia a LED RGB 24 V NPN 2 m
0.0.718.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.16
Tensione d’esercizio24 V DC
dimmerabile
AntistaticoNo
Pesom = 76.8 g
Temperatura ambiente (in azienda)-10 °C … +45 °C
Grado di protezioneIP 53
Durata50.000 h (L80/B10)
Potenza LED14,4 W/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Type designationNPN

Descrizione

La striscia a LED RGB 24V 2m è un flessibile nastro a LED per la segnalazione degli stati nei reparti di produzione e logistica. Il comando tramite cavo di collegamento a quattro poli permette di visualizzare diversi colori.
Il cavo di collegamento a quattro conduttori presenta le estremità aperte per un rapido collegamento del connettore M12 4P (0.0.718.00) o di un generatore a 24 V.
 
Commutazione positiva (PNP):
la striscia a LED commuta un potenziale positivo sui propri ingressi.

Commutazione negativa (NPN):
la striscia a LED commuta un potenziale negativo (massa) sui propri ingressi.

Istruzioni di montaggio

La striscia a LED, accorciabile a intervalli di 100 mm, si monta all’interno della scanalatura 8 con il profilato di contenimento LED 8 (0.0.718.15) e la calotta per profilato di contenimento LED 8 14x5 (0.0.719.68).

Varianti

Ordinare per

Length:  1 mSwitching:  NPN
Length:  2 mSwitching:  NPN
Length:  1 mSwitching:  PNP
Length:  2 mSwitching:  PNP

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395100