Rotella girevole 140x110


Variante scelta
Ruota orientabile D160 140x110 (0.0.667.29)
Ruota orientabile D160 140x110
0.0.667.29
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.29
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.1 kg
Unita di consegna1 pezzo
Idoneità alla camera biancaNo
Portata400 kg/ruota

Descrizione

Grazie alla piastra avvitabile integrata con quattro fori è possibile fissare le ruote orientabili e direzionali a telai di base realizzati con profilati 8. In alternativa sono disponibili due profilati 8 D30 paralleli. Questi tubolari per il sistema di tubolari profilati D30 presentano una scanalatura 8 integrata. Per agevolare il montaggio è disponibile lo speciale set di fissaggio 8 per ruote orientabili/direzionali.
Rollenserie D160 mit Anschraubplatte 140x110 (Rollendurchmesser 160 mm). Rolle mit ESD-Ableitfähigkeit auf Wunsch.
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.

Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.

Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Portata 400 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Portata (rotella):  200 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  130 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  200 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  130 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  160 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  160 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppio davantia prova di ESD:  X
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  550 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  550 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  600 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  600 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000