Rotella girevole 140x110


Variante scelta
Ruota orientabile D200 PU 140x110 (0.0.697.83)
Ruota orientabile D200 PU 140x110
0.0.697.83
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Alloggiamento, acciaio, zincato
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere (per ruote orientabili); asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Corpo ruota, alluminio; gommatura PU, 75 Sh A, verde

Nota tecnica

Portata 600 kg/ruota a max. 4 km/h
Portata 280 kg/ruota a max. 6 km/h
Portata 200 kg/ruota a max. 10 km/h
Portata 500 kg/ruota a max. 16 km/h senza ostacoli

Proprietà

Nr. articolo0.0.697.83
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3.7 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Le ruote per ritmi veloci! La serie di ruote item D200 PU 140x110 (diametro ruote 200 mm) è adatta a operazioni di trasporto a velocità elevate. I rimorchiatori elettrici beneficiano del rivestimento delle ruote in poliuretano, ammortizzante e resistente all’abrasione, che compensa le lievi irregolarità del pavimento.
La serie di ruote in PU è progettata per velocità fino a 16 km/h. Sono disponibili ruote orientabili, ruote orientabili a doppio bloccaggio e ruote direzionali. Il carico massimo delle ruote in PU è pari a 600 kg. La portata durante il funzionamento dipende dalla velocità ed è stata testata a norma DIN EN 12532 e DIN EN 12533.
L’ampia piastra di avvitamento a quattro fori consente di fissare le ruote direttamente nelle scanalature del telaio portante. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18). Per la massima stabilità direzionale, le ruote orientabili D200 PU 140x110 possono essere trasformate temporaneamente in ruote fisse tramite un ulteriore bloccaggio direzionale (0.0.670.48).

Varianti

Ordinare per

Portata (rotella):  200 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  130 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  200 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  130 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  160 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  250 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  160 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppio davantia prova di ESD:  X
Portata (rotella):  450 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  350 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  550 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  550 kgDiametro della rotella:  160 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD: 
Portata (rotella):  400 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  260 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano termoplastico (TPU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD: 
Portata (rotella):  600 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  senzaa prova di ESD:  X
Portata (rotella):  600 kgDiametro della rotella:  200 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Bloccaggio:  doppioa prova di ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000