Unità lineare LRE ZU


Variante scelta
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10 (0.0.666.89)
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10
0.0.666.89
Visualizza tutto
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.89
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1.61 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 16.09 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 2.06 cm4
Massa totalem = m1 + H * m2
Carico di esercizio massimoFx max = 150 N
Forza massima in direzione yFy max = 400 N
Forza massima in direzione zFz max = 320 N
Pesom = 1.296 kg
Pesom = 1.97 g/mm
Pesom = 1.97 kg/m
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena)mlz = 0.023 kg/m
Rendimento. = 1
Velocità max.Fino a 5 m/s
Unita di consegna1 pezzo
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm)m1 = 1.296 kg
Massa per mm di corsam2 = 1.97 g/mm
accelerazione max.amax.  = 10 m/s2
Velocità max.Vmax. = 5 m/s
Ripetibilità. = 0,15 mm
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mmJ0 = 577.6 kg mm2
Inerzia di massa per kg di carico utileJN = 496.5 kg mm2/kg
Inerzia di massa per m di corsaJH = 11.4 kg mm2/m
Corsa max.Hmax. = 2828 mm
Coppia motrice max.. = 3.3 Nm
Momento massimo intorno all’asse xMx max = 4 Nm
Momento massimo intorno all’asse yMy max = 6 Nm
Momento massimo intorno all’asse zMz max = 8 Nm
Momento di attrito. = 0.2 Nm
Distanza di sicurezzasmin = 46 mm
Distanza tra gli appoggi con Fy max..  = 400 mm
Distanza tra gli appoggi con Fz max..  = 1200 mm
Corsah = 140 mm/giro
Momento resistente, x-asseWx = 5.36 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.06 cm3

Descrizione

L’unità lineare compatta ad alte prestazioni. Grazie ai robusti rulli di scorrimento e al veloce azionamento a cinghia dentata, l’unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10 è ideale per le applicazioni caratterizzate da ridotto spazio disponibile e brevi tempi di ciclo. Con un carico utile fino a 32 kg, questa unità lineare permette di movimentare carichi maggiori rispetto alle guide di scorrimento semplici. Il fissaggio dell’applicazione sulla sottile slitta ha luogo in corrispondenza della scanalatura di sistema della piastra slitta.
h = posizione di montaggio orizzontale
v = posizione di montaggio verticale
Accelerazione massima possibile in funzione della massa movimentata e della posizione di montaggio
La velocità di avanzamento v dipende dal numero di giri in ingresso n (azionamento a cinghia dentata)
Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M (azionamenti a cinghia dentata Fx ≤ 500 N)

Varianti

Ordinare per

Řada:  5Délka zdvihu:  1 ... 2828Výška profilu:  60 mmŠířka profilu:  20 mmTyp vodítka:  Hřídel D6
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5760Výška profilu:  80Šířka profilu:  40 mmTyp vodítka:  Hřídel D10
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5760Výška profilu:  80Šířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D10
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5760Výška profilu:  80Šířka profilu:  40 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5760Výška profilu:  80Šířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5760Výška profilu:  120 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5820Výška profilu:  80Šířka profilu:  40 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5820Výška profilu:  80Šířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5820Výška profilu:  120 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5620Výška profilu:  120 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D25
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5620Výška profilu:  200 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D25
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5620Výška profilu:  120 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D25
Řada:  8Délka zdvihu:  1 ... 5620Výška profilu:  200 mmŠířka profilu:  80 mmTyp vodítka:  Hřídel D25

Calcolo del carico

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Codice tariffa doganale
84879090