Unità lineare LRE ZU


Variante scelta
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25 (0.0.663.32)
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25
0.0.663.32
Visualizza tutto
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.32
Serieserie 8
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 128.4 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 187.7 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 187.7 cm4
Massa totalem = m1 + H * m2
Carico di esercizio massimoFx max = 870 N
Forza massima in direzione yFy max = 1300 N
Forza massima in direzione zFz max = 880 N
Pesom = 7.801 kg
Pesom = 9.101 kg/m
Rapporto di trasmissionei = 16
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena)mlz = 0.123 kg/m
Rendimento. = 1
Velocità max.Fino a 10 m/s
Unita di consegna1 pezzo
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm)m1 = 7.801 kg
Massa per mm di corsam2 = 9.101 g/mm
accelerazione max.amax.  = 10 m/s2
Velocità max.Vmax. = 10 m/s
Ripetibilità. = 0,15 mm
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mmJ0 = 1816.5 kg mm2
Inerzia di massa per kg di carico utileJN = 569.9 kg mm2/kg
Inerzia di massa per m di corsaJH = 70.3 kg mm2/m
Corsa max.Hmax. = 5760 mm
Coppia motrice max.. = 20 Nm
Momento massimo intorno all’asse xMx max = 39 Nm
Momento massimo intorno all’asse yMy max = 35 Nm
Momento massimo intorno all’asse zMz max = 52 Nm
Momento di attrito. = 0.9 Nm
Distanza di sicurezzasmin = 40 mm
Distanza tra gli appoggi con Fy max..  = 2100 mm
Distanza tra gli appoggi con Fz max..  = 2500 mm
Corsah = 150 mm/giro
Momento resistente, x-asseWx = 46.92 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 46.92 cm3

Descrizione

Alta velocità, ingombro ridotto e carico utile elevato, ecco ciò che contraddistingue le unità lineari LRE 8 D10. La slitta, larga appena 120 mm, è guidata in modo sicuro sugli alberi in acciaio grazie ai rulli di scorrimento. La slitta presenta una superficie piana nella quale è possibile praticare i fori di fissaggio specifici delle diverse applicazioni.
Gli astuti manicotti di posizionamento consentono un fissaggio preciso dell’applicazione sulla slitta. Questo riduce i tempi di messa a punto e semplifica la manutenzione. Per ridurre al minimo la flessione in presenza di elevate distanze tra i sostegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi profilati portanti.
h = posizione di montaggio orizzontale
v = posizione di montaggio verticale
Accelerazione massima possibile in funzione della massa movimentata e della posizione di montaggio
La velocità di avanzamento v dipende dal numero di giri in ingresso n (azionamento a cinghia dentata)
Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M (azionamenti a cinghia dentata Fx > 500 N)

Varianti

Ordinare per

Serie:  5lunghezza corsa:  1 ... 2828Altezza del profilato:  60 mmLarghezza del profilato:  20 mmTipo di guida:  Albero D6
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5760Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  40 mmTipo di guida:  Albero D10
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5760Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D10
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5760Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  40 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5760Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5760Altezza del profilato:  120 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5820Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  40 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5820Altezza del profilato:  80Larghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5820Altezza del profilato:  120 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D14
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5620Altezza del profilato:  120 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D25
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5620Altezza del profilato:  200 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D25
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5620Altezza del profilato:  120 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D25
Serie:  8lunghezza corsa:  1 ... 5620Altezza del profilato:  200 mmLarghezza del profilato:  80 mmTipo di guida:  Albero D25

Calcolo del carico

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090