Unità lineare LRE ZU
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.666.53 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 489.79 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2181.99 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 427.59 cm4 |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Carico di esercizio massimo | Fx max = 1200 N |
| Forza massima in direzione y | Fy max = 7600 N |
| Forza massima in direzione z | Fz max = 5200 N |
| Peso | m = 32.846 kg |
| Peso | m = 25.093 g/mm |
| Peso | m = 25.093 kg/m |
| Rapporto di trasmissione | i = 16 |
| Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0.123 kg/m |
| Rendimento | . = 1 |
| Velocità max. | Fino a 10 m/s |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 32.846 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 25.093 g/mm |
| accelerazione max. | amax. = 10 m/s2 |
| Velocità max. | Vmax. = 10 m/s |
| Ripetibilità | . = 0,15 mm |
| Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 37’328.4 kg mm2 |
| Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 1985.9 kg mm2/kg |
| Inerzia di massa per m di corsa | JH = 244.7 kg mm2/m |
| Corsa max. | Hmax. = 5620 mm |
| Coppia motrice max. | . = 52 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 301 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse y | My max = 520 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 760 Nm |
| Momento di attrito | . = 2.3 Nm |
| Distanza di sicurezza | smin = 30 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 1300 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 3600 mm |
| Corsa | h = 280 mm/giro |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 218.2 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 106.9 cm3 |
Descrizione
v = posizione di montaggio verticale
Varianti
Ordinare per
| Řada: 5 | Délka zdvihu: 1 ... 2828 | Výška profilu: 60 mm | Šířka profilu: 20 mm | Typ vodítka: Hřídel D6 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 200 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
| Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 200 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 |
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090