Listello di scorrimento 48x2
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Gleitleiste 48x2 glatt ESD
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.696.84 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 116 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | PE-HD, ESD |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Material: PE-HD | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Material: PE-HD-ESD | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000
Listello di scorrimento 48x2
Su richiesta