Listello per guida di scorrimento
20 2’000
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.458.59 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 260 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PE-UHMW |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39161000
Listello per guida di scorrimento
20 2’000
* Indicazione obbligatoria