Supporto – trasporto sospeso
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto 6 30 D30, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-28, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.715.27 |
---|---|
Momento | M = 10 Nm |
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 140.5 g |
Unita di consegna | 1 set |
Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Fixation: Début/fin du profilé | |
Fixation: Le long du profilé |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
73269098
Supporto – trasporto sospeso
Su richiesta