Supporto per inserto
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto magnetico D70 ESD, PUR
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.706.93 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 63 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
L’inserto per supporto per fondina D70 / D70-30° (art. n. 0.0.648.36 / art. n. 0.0.648.40) e per console per fondina D70 (art. n. 0.0.649.26) consente di prelevare e riporre in maniera intuitiva gli attrezzi utilizzati con maggiore frequenza. Ruotando l’inserto è possibile ottimizzare l’angolo in termini di ergonomia. Le tacchette disposte a raggiera fissano l’attrezzo nella posizione definita, per avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve.
Varianti
Ordinare per
| Diametro bicchieri: 80 | Versione: Bicchieri | Diametro: 80 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
| Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
| Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Bicchieri | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Custodia cacciavite | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Pinza | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Supporto magnetico | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097


grigio

nero