Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra, GD-Zn, alluminio bianco
Calotta, PA-GF, grigia
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x20, acciaio, zincata
Rondella ISO 7089 - 6 - 200 HV, zincata
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincata
Rondella 10,5x10,5x1,3, acciaio, zincata
Elemento di serraggio, GD-Zn, alluminio bianco
Appoggio, PUR, grigio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.496.01 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 198 g |
| Carico mass. | Fmax. = 80 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Occorre prestare attenzione alla portata del ripiano e alla forza di tenuta delle mensole: il carico complessivo vale per le distanze indicate per i supporti in caso di distribuzione uniforme del peso!
La coppia di serraggio della vite non deve superare 3 Nm.
La mensola X 6-8 viene bloccata nella scanalatura del profilato 8 avvitandola ad un qualsiasi tassello scorrevole 8. Nel caso in cui la mensola X 6-8 venga impiegata con un profilato della serie 6, è necessario utilizzare un tassello scorrevole 6 acciaio M6 (0.0.419.40) con una vite a testa tonda M6x14 (0.0.417.26).
La distanza fra due mensole non dovrebbe superare 500 mm.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000