Supporto cavi di misura 8


Variante scelta
Supporto cavi di misura 8, grigio simile a RAL 7042 (0.0.709.91)
Supporto cavi di misura 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.709.91
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.709.91
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 115 g
Unita di consegna1 set, 5 elementi
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Cavi ordinati e senza grovigli: i cavi di misura e quelli di altro tipo, dotati di connettori, possono essere conservati in modo sicuro e ordinato con il supporto per cavi di misura 8.
Il semplice inserimento del supporto nella scanalatura 8 permette di creare tanto spazio per numerosi cavi. Regolando la distanza tra gli elementi, il supporto può essere utilizzato anche con cavi più spessi. In dotazione vengono forniti cinque supporti.
Il supporto per cavi di misura 8 completa il vasto Sistema di ganci e supporti item ed è disponibile anche nella variante antistatica.

Varianti

Ordinare per

Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 
Farbe:  grau grauESD-sicher:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
39269097