Braccio per monitor regolabile in altezza
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio per monitor, 4 snodi, GD-AL
1 Guida per cavi
1 Adattatore per VESA 75 e 100
1 Adattamento per profilato
Elementi di fissaggio
Nota tecnica
The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.678.76 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.13 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 2-10 kg |
Descrizione
La versione a cinque snodi permette di regolare anche la distanza. I bracci per monitor regolabili in altezza sono particolarmente indicati sia quando i monitor vengono utilizzati da persone di diversa statura, sia quando vengono utilizzati solo per breve tempo.
I bracci per monitor di item trattengono in posizione schermi piatti con peso compreso tra 2 e 10 kg. L’attacco standard VESA (VESA 75 e 100) può essere rimosso, montato in corrispondenza dello schermo e in seguito nuovamente innestato sul braccio per monitor. Inoltre è disponibile un pratico perno che permette di ruotare lo schermo di 90°.
I cavi sono protetti dalla polvere e la compatibilità con la scanalatura 8 è garantita.
Varianti
Ordinare per
| Anzahl Gelenke: 4 | Belastung: max. 10 kg | |
| Anzahl Gelenke: 5 | Belastung: max. 10 kg | |
| Anzahl Gelenke: 4 | Belastung: max. 20 kg | |
| Anzahl Gelenke: 5 | Belastung: max. 20 kg |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096