Scatola da incasso K76


Variante scelta
Scatola da incasso K76 a 1 vano, grigio (0.0.663.50)
Scatola da incasso K76 a 1 vano, grigio
0.0.663.50
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.50
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 51 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Coloregrigio

Descrizione

Scatola da incasso per l’inserimento di prese, interruttori e innesti nei profilati di installazione item. Basta introdurre la scatola da incasso ad inserimento frontale nel punto desiderato della canalina portacavi. Per un rapido collegamento dei cavi, la parte inferiore è ribaltabile e rimovibile. Le aperture di inserimento sono adatte a cavi con diametro fino a 14 mm. L’interasse di fissaggio orizzontale è pari a 60 mm.
Poiché le dimensioni interne soddisfano la normativa DIN 49073 parte 1, è possibile utilizzare comuni dispositivi di installazione, quali prese o interruttori, con sagoma di 71 mm.

Varianti

Ordinare per

Module compatibility:  M45Number of modules:  1 gangWidth:  71
Module compatibility:  M45Number of modules:  2 gangWidth:  140
Module compatibility:  M45Number of modules:  3 gangWidth:  160
Module compatibility:  UniversalNumber of modules:  1 gangWidth:  71

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85381000