Multiblock D30

0.0.629.96

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Multiblock D30 metà M6 K, GD-Al, naturale
Multiblock D30 metà M6 G, GD-Al, naturale
Dado quadro DIN 557-M6-5, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.629.96
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 71.5 g
Unita di consegna1 set
Materialealluminio, anodizzato

Descrizione

Lo specialista dei fissaggi: il robusto multiblock D30 in alluminio consente di fissare in modo affidabile elementi piani e componenti di qualsiasi tipo. I componenti costruttivi possono essere fissati su cinque lati.
Le due metà del multiblock D30, con altezze differenti, contribuiscono a un fissaggio perfetto. A seconda dell’orientamento nello spazio è possibile eseguire il montaggio a diversi livelli, ad esempio per compensare la differenza di altezza dovuta al connettore D30.
Il multiblock D30 si fissa a un tubolare profilato D30 o a un profilato 6 D30. Il collegamento a un tubolare D30 richiede un adattatore per tubolare D30.
All’occorrenza, le calotte D30 F coprono gli avvitamenti del Multiblock D30. Per ogni multiblock è possibile utilizzare fino a quattro pezzi.
1. Fissaggio dell’elemento piano al profilato verticale
2. Fissaggio dell’elemento piano lungo il profilato, distanza 0 e 5 mm
3. Fissaggio dell’elemento piano lungo il profilato, distanza 20 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
83024900