Multiblocco


Variante scelta
Multiblock X 8 PA 0/12 mm, grigio (0.0.603.14)
Multiblock X 8 PA 0/12 mm, grigio
0.0.603.14
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.603.14
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
FilettoM6
Pesom = 18 g
Carico mass.Fmax. = 250 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio

Descrizione

Per inserire il multiblock X PA all’interno di profilati con scanalature chiuse, si consiglia di rimuovere la copertura nel punto desiderato praticandovi un foro. Per questo, è particolarmente adatta la punta a più diametri, collegamento universale 6 (0.0.431.19). La profondità di foratura necessaria è di soli 2 mm!
I multiblock X 8 PA possono essere inseriti in qualsiasi posizione nella scanalatura del profilato. Per avvitare con il multiblock lamiere di rivestimento leggere e elementi piani in plexiglas, plastica o materiali composti, questi devono essere opportunamente forati.
Il fissaggio degli elementi piani può essere effettuato a scelta tramite i fori passanti o mediante i dadi quadri inseriti nel corpo base. Si ottiene così un ampio campo di tolleranza per la posizione dei fori di collegamento nei bordi esterni degli elementi piani in quanto i dadi quadri inseriti possono essere posizionati liberamente.
È possibile fare scorrere i multiblock X 8 PA all’interno della scanalatura, in modo da ottenere un allineamento rispetto al foro nell’elemento piano.
Variabilità della superficie di arresto mediante due diversi punti di montaggio dei multiblock X 8 PA.
Il multiblock X 8 PA viene inserito nella scanalatura del profilato e bloccato mediante una rotazione di 90° in senso orario.
Si consiglia l’impiego di una chiave fissa esag. 20.
Suggerimento d’installazione per l’elemento piano.
Il carico ammesso per i multiblock X 8 PA è F = 250 N.
La lunghezza della vite di fissaggio va determinata in base allo spessore dell’elemento piano.
In caso di elementi piani di spessore corrispondente, è anche possibile effettuare l’avvitamento in un filetto dell’elemento piano. A questo scopo, si può rimuovere il dado quadro dal multiblock.
Quote di accoppiamento del multiblock X 8 PA 0/12 mm.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  10Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Slotted tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle pin PA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097