Multiblocco
Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.603.15 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M6 |
| Peso | m = 15 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | grigio |
Descrizione
Il fissaggio degli elementi piani può essere effettuato a scelta tramite i fori passanti o mediante i dadi quadri inseriti nel corpo base. Si ottiene così un ampio campo di tolleranza per la posizione dei fori di collegamento nei bordi esterni degli elementi piani in quanto i dadi quadri inseriti possono essere posizionati liberamente.
È possibile fare scorrere i multiblock X 8 PA all’interno della scanalatura, in modo da ottenere un allineamento rispetto al foro nell’elemento piano.
Il carico ammesso per i multiblock X 8 PA è F = 250 N.
In caso di elementi piani di spessore corrispondente, è anche possibile effettuare l’avvitamento in un filetto dell’elemento piano. A questo scopo, si può rimuovere il dado quadro dal multiblock.
Quote di accoppiamento del multiblock X 8 PA 5/10 mm.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 10 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: Bright zinc-plated | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Slotted tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle pin PA |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097


Grey
Black














Bright zinc-plated