Nastro adesivo 6x3 sk, nero

0.0.422.66


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

a celle chiuse, un lato autoadesivo

Proprietà

Nr. articolo0.0.422.66
AntistaticoNo
Pesom = 3 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 10 m
MaterialeCaucciù celluloso
Colorenero

Descrizione

Listello di avvitatura ad angolo abbinato al nastro di tenuta 6x3 sk in una struttura a doppia parete.
Nastro autoadesivo unilaterale per la realizzazione di elementi telaio. Idoneo inoltre come elemento stabilizzatore di superfici piane soprattutto in associazione con il listello di avvitatura ad angolo 8 Al.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40081100