Nastro trasportatore
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.706.24 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 858 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 50 m |
| Materiale | PVC |
| Colore | petrolio |
Descrizione
Il nastro viene fornito nella lunghezza desiderata con le estremità unite.
La circonferenza dei nastri trasportatori viene calcolata con la formula seguente.
Varianti
Ordinare per
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900
Nastro trasportatore
* Indicazione obbligatoria