Profilato scanalato


Variante scelta
Profilato scanalato 5 Al, naturale (0.0.425.81)
Profilato scanalato 5 Al, naturale
0.0.425.81
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Filettabile max. M5

Proprietà

Nr. articolo0.0.425.81
SerieSerie 5
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 0.33 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.005 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0.017 cm4
Pesom = 178 g
Pesom = 89 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.019 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.035 cm3

Descrizione

La possibilità individuale di lavorazione delle aste profilate e dei profilati scanalati serve per realizzare elementi di fissaggio specifici per determinate applicazioni.
Profilati scanalati pesante vengono spinti all’interno della scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M4
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M4
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  500 Material:  Acero (cincado)Rosca:  -

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042990