Profilato scanalato
Dati tecnici
Nota tecnica
Filettato M8 con modulo 60 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.465.33 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 510 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042990