Profilato scanalato
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.443.03 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Filetto | M4 |
| Peso | m = 1180 g |
| Peso | m = 590 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 500 | Matériau: Acier zingué | Filetage: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato scanalato
* Indicazione obbligatoria