Profilato scanalato
Dati tecnici
Nota tecnica
Filettabile max. M5
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.425.82 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 0.33 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.005 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.017 cm4 |
| Peso | m = 178 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0.019 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.035 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990