Tassello scorrevole Zn


Variante scelta
Tassello scorrevole 6 Zn M4, zincato (0.0.441.45)
Tassello scorrevole 6 Zn M4, zincato
0.0.441.45
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.441.45
Serieserie 6
Qualitàzincato
Antistaticosi
FilettoM4
Pesom = 2.2 g
Carico mass.Fmax. = 150 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Momento torcenteM = 1.5 Nm

Descrizione

Elementi di fissaggio per il montaggio particolarmente semplice di componenti alle scanalature dei profilati. Mediante il serraggio nella scanalatura si crea un punto filettato stabile.
I tasselli scorrevoli Zn non sono adatti per il collegamento di profilati tra loro.
La scelta del tassello scorrevole adatto presuppone la conoscenza del carico d’esercizio che si presenterà.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Gewinde:  M3Nutensteinbreite:  10Gewindelänge:  5.2
Baureihe:  6Gewinde:  M4Nutensteinbreite:  15Gewindelänge:  6.5
Baureihe:  8Gewinde:  M3Nutensteinbreite:  19Gewindelänge:  8.5
Baureihe:  8Gewinde:  M4Nutensteinbreite:  19Gewindelänge:  8.5
Baureihe:  8Gewinde:  M5Nutensteinbreite:  19Gewindelänge:  8.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
79070000