Profilato a piastra scanalata 8
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.01 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 19.17 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2’592 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.48 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 2’584 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 5.17 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 4000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 7.7 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 129.2 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 4’000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato a piastra scanalata 8
Su richiesta