Profilato di intelaiatura per elementi piani
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.68 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 22 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PP |
| Colore | grigio |
Descrizione
Grazie alla sua conformazione intrinsecamente stabile, il profilato di intelaiatura si inserisce a pressione nella scanalatura del profilato senza difficoltà. Esso avvolge i bordi impedendo il contatto diretto tra pannello e alluminio. Il materiale plastico elastico assorbe le vibrazioni prevenendo rumori e tintinnii.
Inoltre, il profilato di intelaiatura per elementi piani 8 sigilla la scanalatura e chiude i bordi delle scanalature aperte in un secondo momento.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090