Profilato di bloccaggio 8 40x40
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.436.92 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 6.5 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 1.07 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 8.79 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10.67 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1.76 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 4.29 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 5.25 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di bloccaggio 8 40x40
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria