Binario di guida


Variante scelta
Binario di guida e 65 per rulliera in acciaio, grigio simile a RAL 7042 (0.0.639.01)
Binario di guida e 65 per rulliera in acciaio, grigio simile a RAL 7042
0.0.639.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.639.01
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 796 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 4500 mm
MaterialePVC
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I nuovi binari di guida rendono la rulliera St ancora più flessibile: la guida laterale per prodotti di qualsiasi tipo consente una predisposizione delicata e sicura delle merci.
I binari di guida e 65 si inseriscono con estrema semplicità sulle rulliere St D30, mentre i binari di guida z con sedi D30 vengono montati nei carrelli KanBan e nei percorsi di trasporto come listelli di battuta e di scorrimento separati. Pronti all'uso in brevissimo tempo, basta tagliarli a misura – la premessa ideale per processi di lean production.
Naturalmente, i binari di guida sono disponibili anche in versione con scarico elettrostatico (ESD) per assicurare la massima protezione dei prodotti sensibili.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39169090