Profilato di tamponamento 8 20x18


Variante scelta
Profilato di tamponamento 8 20x18, nero (0.0.444.97)
Profilato di tamponamento 8 20x18, nero
0.0.444.97
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Resistenza all’olio, ai raggi ultravioletti e all’acqua

Proprietà

Nr. articolo0.0.444.97
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 240 g/m
Durezza75 Sh A
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialeTPV
Colorenero

Descrizione

Profilato elastico in plastica con geometria di fissaggio per la serie di profilati 8 o anche per il profilato di bloccaggio 8 32x18.
Il profilato può essere utilizzato come battuta per porte a cerniera, porte scorrevoli ed a sollevamento verticale, oppure come profilato di tenuta o similare.
In ambito delle pareti di protezione e divisorie, in cui viene utilizzata la sospensione 8/riscontro per porta 8 (larghezza fessura 25/28 mm), il profilato di tamponamento 8 20x18 viene utilizzato per ridurre la larghezza della fessura.

Varianti

Ordinare per

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39161000