Dati tecnici
Materiale incluso
1 Perno di bloccaggio con piastra base, nero
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x12
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.609.73 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 68 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il profilato telescopico 8 80x40 acquisisce la funzione di sostegno e di guida del profilato interno. Il profilato esterno può essere collegato frontalmente, direttamente ad una scanalatura del profilato, oppure mediante elementi di collegamento (ad es. snodo 8 80x40).
Il profilato telescopico interno scorrevole 8 80x40 viene fissato all’altezza desiderata mediante il set di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40 oppure viene bloccato a livello dei fori praticati in precedenza con l’ausilio del perno di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40.
Carico max. in direzione del profilato telescopico: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
84879059