Piastra d’accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40

0.0.694.43


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra di accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40, GD-Zn, alluminio bianco
4 Viti a testa cilindrica DIN 7500-M5x20, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.694.43
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 201 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il profilato telescopico 8 80x40 è una diagonale ad alta capacità di carico regolabile in lunghezza. È particolarmente indicato per impostare l’altezza o l’inclinazione di attrezzature aziendali. Il cuscinetto radente regolabile e la maggiore distanza tra i sostegni rendono il profilato telescopico adatto anche per la realizzazione di gambe per tavoli regolabili in lunghezza.
Il profilato telescopico 8 80x40 acquisisce la funzione di sostegno e di guida del profilato interno. Il profilato esterno può essere collegato frontalmente, direttamente ad una scanalatura del profilato, oppure mediante elementi di collegamento (ad es. snodo 8 80x40).
Il profilato telescopico interno scorrevole 8 80x40 viene fissato all’altezza desiderata mediante il set di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40 oppure viene bloccato a livello dei fori praticati in precedenza con l’ausilio del perno di bloccaggio per profilato telescopico 8 80x40.
Il set di accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40 contiene tutti i componenti per il collegamento del profilato telescopico 8 80x40 e per la realizzazione di una struttura telescopica:
a = Piastra di accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40
b = Calotta di copertura per profilato telescopico 8 80x40
c = Calotta scorrevole per profilato telescopico 8 80x40
La piastra di accoppiamento per profilato telescopico 8 80x40 viene avvitata al profilato telescopico e garantisce diverse possibilità di fissaggio ad una qualsiasi struttura di accoppiamento.
Per usufruire di diverse possibilità di collegamento del profilato interno ad una struttura di accoppiamento è disponibile la piastra di accoppiamento aggiuntiva per profilato telescopico 8 80x40. Dal momento che la piastra di accoppiamento può essere avvitata ai componenti dalla serie 8 o a qualsiasi altro componente, essa è già dotata dei fori passanti e delle incassature necessarie.
Funzione dei fori della piastra di accoppiamento per profilato telescopico:
d = Fissaggio al profilato telescopico 8 80x40 con viti M6x22
e = Fissaggio al profilato telescopico interno 8 80x40 con viti DIN 7500-M5x20
f = Foro passante ⌀ 6,3 per l’adattamento di altri prodotti al profilato telescopico interno 8 80x40
g = Foro passante ⌀ 8,5 per l’adattamento di altri prodotti al profilato telescopico 8 80x40 con inserimento a pressione di un dado M8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000