Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.480.71 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.02 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio |
| Colore | nero |
Descrizione
La piastra è dotata di incassature per il fissaggio di testa al profilato, nonché di fori filettati per le viti previsti per il fissaggio del rinvio.
con 4 viti DIN 912-M8x40 avvitate di testa nei canali d’avvitatura del profilato.
2. Montaggio del rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II sulla piastra d’accoppiamento:
con 3 viti a testa tonda M8x20 e rondelle DIN 125-8,4 avvitate nei fori filettati della piastra d’accoppiamento.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
76169990