Piastra di base 8


Variante scelta
Piastra di base 8 160 (0.0.026.17)
Piastra di base 8 160
0.0.026.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra di base, alluminio, anodizzata, naturale
2 Calotte protettive 8 160x28, PA, nero
3 Perni filettati DIN 915-M10x30, acciaio, zincati
3 Set per il fissaggio a terra M10x135

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.17
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 1.6 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per fissare a terra e livellare un profilato montante.
Con il rovesciamento della piastra di base (spostamento del modulo scanalatura) è possibile avvitare profilati montanti di diverse dimensioni in diverse posizioni.
Con il rovesciamento della piastra di base (spostamento del modulo scanalatura) è possibile avvitare profilati montanti di diverse dimensioni in diverse posizioni.

Varianti

Ordinare per

Länge:  160
Länge:  280

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73259990