Piastra di base 8 320x320 acciaio

0.0.476.70


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

8 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x45, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 440-R22, acciaio, nere

Proprietà

Nr. articolo0.0.476.70
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 11.7 kg
Unita di consegna1 set
MaterialeAcciaio, verniciata

Descrizione

Piastra di base dotata di grande stabilità, particolarmente indicata per essere utilizzata come base macchina ad alta capacità di carico o per l’ancoraggio di telai pesanti.
La posizione dei fori è indicata per il collegamento di testa ai profilati 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN e ai profilati 8 320x160.
Il fissaggio a terra può avvenire mediante avvitamento diretto o con l’impiego aggiuntivo dei livellatori che consentono la compensazione di piccole asperità del pavimento le quali provocano differenze di altezza sulla superficie di appoggio.
I set di fissaggio a terra si inseriscono attraverso i fori per i livellatori. Stringendoli si ottiene un contemporaneo fissaggio dei livellatori nella posizione prevista.
La piastra di base 8 320x320 acciaio è predisposta per l’avvitatura ai fori centrali dei profilati (8 incassature per viti a testa cilindrica DIN 7984-M12 nei profilati 8 320x160 e 8 160x160, così come incassature per viti a testa cilindrica DIN 912-M8 nei profilati 8 160x160 8EN oppure 8 240x160 8EN).
Il fissaggio a pavimento avviene a mezzo dei fori ⌀ 38 mm e le rondelle DIN 440.
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 320x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 160x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 912-M8x20 (8.0.004.41) in Profilen 8 160x160 8EN oder 8 240x160 8EN in den Kernbohrungen ⌀6,8 mm (Anschlussbearbeitung stirnseitig Gewinde M8x18 (0.0.026.95) ist erforderlich).
Per la regolazione dell’altezza dei livellatori occorre spostare il dado esagonale inferiore (esag.50). Durante l’operazione è necessario bloccare la boccola in modo che non ruoti liberamente (esag.30). La compensazione dell’inclinazione avviene mediante un giunto sferico nella piastra di base (α = ± 2,5°).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098