Piedino di regolazione a piattello
Variante scelta

Piedino di regolazione D80, M16x100, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.635.20
0.0.635.20
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata, acciaio, zincato
Piedino a piattello, GD-ZN, alluminio brillante simile a RAL 9006
Dado esagonale DIN 934 M16-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.635.20 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 366 g |
| Carico mass. | Fmax. = 10’000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
| Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
Si sposano perfettamente sia con il colore naturale della struttura in allumino che con molti rivestimenti per pavimenti - su richiesta è possibile avere i piedini di regolazione anche con piattelli in plastica o in alluminio pressofuso verniciato di bianco.
La dotazione e le caratteristiche corrispondono a quelle delle versioni di colore nero.
Varianti
Ordinare per
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 47 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: - | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piedino di regolazione a piattello
Variante scelta

Piedino di regolazione D80, M16x100, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.635.20
0.0.635.20
* Indicazione obbligatoria

nero
Alluminio naturale








grigio