Piedino di regolazione a piattello


Variante scelta
Piedino di regolazione X D40, M10x80, grigio simile a RAL 7042 (0.0.496.02)
Piedino di regolazione X D40, M10x80, grigio simile a RAL 7042
0.0.496.02
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta filettata esag. 17, acciaio, zincata
Base piedino, PA, grigio
Dado esagonale DIN 934 M10-I8I, esag. 17, acciaio, zincato
amax. = 65 mm
amin. = 25 mm (senza dado)

Proprietà

Nr. articolo0.0.496.02
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 64 g
Carico mass.Fmax. = 1500 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio simile a RAL 7042
Angoloα = 15 °

Descrizione

I piedini di regolazione X regolabili in altezza in continuo sono idonei per strutture di ogni tipo. A seconda del caso, i piedini di regolazione possono essere montati nei fori centrali dei profilati o associati alle piastre di base e di trasporto. Sono espandibili con i relativi inserti in gomma ed appoggi con bloccaggio a terra. L’altezza minima del piedino viene raggiunta rimuovendo il controdado. Compensazione dell’inclinazione a mezzo sfera e relativo snodo.
A completare il campo d’applicazione dei piedini di regolazione, sono disponibili diversi elementi accessori:
• gli inserti in gomma sono idonei come stabilizzatori e servono per proteggere il pavimento contro eventuali danneggiamenti. Possono essere montati sui piedini di regolazione anche in un secondo momento.
• l’appoggio con bloccaggio a terra X D80 viene utilizzato, in associazione ai set di fissaggio a pavimento, per fissare il piedino di regolazione X D80 al pavimento e alle pareti.

Varianti

Ordinare per

Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 20 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 20 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 30 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 30 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 30 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Black BlackDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 40 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 47 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 60 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Stainless steelESD-safe:  Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 80 mm
Line:  -Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Black BlackDiameter:  -
Line:  XMaterial:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 40 mm
Line:  XMaterial:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 40 mm
Line:  XMaterial:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Grey GreyDiameter:  ø 40 mm
Line:  XMaterial:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe:  XColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098