Piedino di regolazione a piattello
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata esag. 24, acciaio, zincata
Base piedino, GD-Zn, alluminio bianco
Dado esagonale DIN 934 M16-I8I, esag. 24, acciaio, zincato
amax. = 73 mm
amin. = 32 mm (senza dado)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.496.03 |
---|---|
Serie | Serie X |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 457 g |
Carico mass. | Fmax. = 10’000 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 20 mm | Gewinde: M5 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 20 mm | Gewinde: M5 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | Gewinde: M6 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 30 mm | Gewinde: M6 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | Gewinde: M6 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 47 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M12 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 | |
Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Durchmesser: - | Gewinde: M12 | |
Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M8 | |
Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | Gewinde: M10 | |
Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | Gewinde: M16 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024200
Piedino di regolazione a piattello
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria