Coprigiunto


Variante scelta
Coprigiunto 5 20, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.677.76)
Coprigiunto 5 20, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.677.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.76
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 17 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeSint-St
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

I coprigiunti in acciaio sinterizzato sono elementi di fissaggio universali per il collegamento di componenti soggetti a carichi ridotti, come, per esempio, canaline portacavi, profilati paralleli o altri componenti.
Per collegare i coprigiunti a componenti sprovvisti di scanalatura, questi devono essere appositamente dotati di fori di passaggio o filettature.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  10Material:  Stainless steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumESD-safe:  XConnection type:  Parallel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269096