Coprigiunto


Variante scelta
Coprigiunto 8 D40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.628.63)
Coprigiunto 8 D40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.628.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Viti a testa svasata M8x20, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.628.63
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 102 g
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Sezioni dei profilati D40 tonde per collegare in modo flessibile gli elementi per tramezzi.
Per paraventi, pareti di mascheramento o di isolamento acustico, o ancora per la predisposizione delle informazioni nelle postazioni di lavoro.
Nota
Realizzare elementi per tramezzi con i profilati D40 non è mai stato così semplice grazie agli articoli accessori reperibili cercando la voce "D40" nel Catalogo online alla pagina www.item24.com. Prova!

Varianti

Ordinare per

Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  10Material:  Stainless steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumESD-safe:  XConnection type:  Parallel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900