Coprigiunto
Dati tecnici
Materiale incluso
Coprigiunto automatico 8 80x40, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti per scanalatura automatiche M8x11, acciaio, zincate
2 Dadi svasati M8x6, acciaio, zincati
2 Calotte 8 D20, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.642.53 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 88 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Basta appoggiarle: le viti premontate si posizionano correttamente in modo automatico. Basta stringerle: le viti per scanalatura automatiche trattengono i profilati senza tasselli scorrevoli aggiuntivi. Non sono necessarie filettature o lavorazioni dei profilati. I connettori possono essere impiegati in qualsiasi punto della scanalatura dei profilati 8 e sono riutilizzabili tutte le volte che lo si desidera. Questo è l’ideale quando le strutture devono essere utilizzate solo temporaneamente oppure quando si ha poco tempo a disposizione.
I set coprigiunto automatico poggiano sui profilati e, grazie all’ampia distanza tra gli appoggi, sono in grado di compensare ottimamente i momenti meccanici. I set squadra automatici poggiano all’interno del bordo dell’intelaiatura e possono rafforzare i collegamenti tra profilati ad angolo retto anche in un secondo momento.
serrare i dadi ed ecco pronto il collegamento tra profilati più veloce di tutti i tempi.
Coppia di serraggio consigliata: 20 Nm
La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900


Aluminium, natural










White aluminium