Piastra di base XMS 90° tonda
Variante scelta

Piastra di base X 8 40 R40-90° M16, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.670.47
0.0.670.47
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra, Al
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
3 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.670.47 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 520 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Dimension extérieure: 120x120 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 40 mm | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 80 mm | Dimension X: 40 mm | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 40 mm | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 80 mm | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990
Piastra di base XMS 90° tonda
Variante scelta

Piastra di base X 8 40 R40-90° M16, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.670.47
0.0.670.47