Superfici chiuse


Variante scelta
Materiale completamente sintetico 16 mm ESD, grigio simile a RAL 7035 (0.0.487.64)
Materiale completamente sintetico 16 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.487.64
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Tolleranza di spessore ± 8%

Proprietà

Nr. articolo0.0.487.64
Antistaticosi
Peso spec. sezionem = 24.25 kg/m2
Unita di consegna1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm
MaterialeLaminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Coloregrigio simile a RAL 7035

Descrizione

Il pannello in materiale completamente sintetico con scarico elettrostatico è un elemento speciale per la realizzazione di postazioni di lavoro laddove la manipolazione di elementi strutturali elettronici rende necessarie particolari misure di sicurezza (EPA = Electrostatic Protected Area).
La resistenza allo scarico è minima (7,5x105Ω < R < 109 Ω) sia sulla superficie del pannello, sia all’interno del materiale, il che lo rende utilizzabile come piano per la realizzazione di tavoli senza dover ricorrere a listelli conduttori. Il materiale completamente sintetico è indicato anche per la realizzazione di strutture portapezzi con fresature e forature, i cui bordi siano conduttori come la superficie.
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche corrisponde a quella del pannello antistatico standard. Lo scarico elettrostatico può ridurre al minimo le variazioni di colore fra lo strato superficiale e l’interno.
Nota:
gli elementi piani in materiale interamente sintetico devono essere conservati in posizione orizzontale fino al montaggio. Se viene conservato in modo scorretto, il materiale potrebbe deformarsi a causa del peso proprio.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 2040Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  2070 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1970Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  2000 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1970Larghezza:  50 ... 970Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2920Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  Al-PE CompoundColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  Al-PE CompoundColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  AlMg1Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  AlMg1Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  bianco bianco
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  bianco bianco
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030