Superfici chiuse


Variante scelta
Materiale completamente sintetico sp.4mm, rosso simile a RAL 3000 (0.0.428.43)
Materiale completamente sintetico sp.4mm, rosso simile a RAL 3000
0.0.428.43
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Rivestimento colorato su ambedue i lati secondo gli indicati codici colore RAL
Tolleranza di spessore ± 8%

Proprietà

Nr. articolo0.0.428.43
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 5.72 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 2770x1820 mm
MaterialeLaminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Colorerosso simile a RAL 3000

Descrizione

Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico caratterizzato da un’elevata resistenza all’abrasione e agli urti. Gli elementi piani, con uno spessore di 4 mm, sono laminati nel colore rosso. Sono idonei a essere utilizzati come piani per tavoli, divisori per ambienti e rivestimenti esposti a forti sollecitazioni.
Le lastre in laminato di cellulosa con impasto resinoide sono resistenti anche alle alte temperature. Nella scheda tecnica sono riportati i dati sulla dilatazione termica che devono essere considerati per il montaggio all’interno di un’intelaiatura.
Le lastre in materiale completamente sintetico sono disponibili in diversi colori. In virtù della loro superficie in resina di melammina igienicamente impermeabile, esse presentano una capacità di resistenza particolarmente buona contro molti prodotti chimici. Un elenco esaustivo è disponibile nella scheda tecnica del prodotto.

Importante: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale. A causa del processo di produzione, le superfici laminate possono presentare leggere differenze in termini di brillantezza e colore rispetto al codice RAL menzionato.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 2040Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  2070 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2770Larghezza:  50 ... 1820Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica pienaColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2410Larghezza:  50 ... 1190Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica pienaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XTColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2000Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GSColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-GColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1970Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  2000 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 2020Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolicarbonatoColore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1970Larghezza:  50 ... 970Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 1983Larghezza:  50 ... 973Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  PolietileneColore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2920Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  Al-PE CompoundColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  Al-PE CompoundColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  AlMg1Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470Materiale:  AlMg1Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  bianco bianco
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  bianco bianco
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3010Larghezza:  50 ... 2010Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2260Larghezza:  50 ... 1560Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  PolipropileneColore:  nero nero

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Codice tariffa doganale
39219041