Piastra di base per tramezzo


Variante scelta
Piastra di base per tramezzi D400 z, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.641.36)
Piastra di base per tramezzi D400 z, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.641.36
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.641.36
AntistaticoNo
Pesom = 5 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Protezione acustica, mascheramento e massima sicurezza di applicazione di contrassegni grazie ai tramezzi mobili: le piastre di base per tramezzi D400 consentono di posizionare con grande rapidità elementi leggeri indipendenti!
Il tramezzo con profilati 8 D40 permette di realizzare soluzioni di grande eleganza. La sezione tonda si adatta perfettamente al profilato portante. Sulla piastra di base per tramezzi D400 2z è possibile montare due profilati a distanza ridotta che possono essere orientati e fissati in qualsiasi direzione grazie all’adattatore D40 per tramezzi.
Il montaggio è particolarmente semplice: basta realizzare una filettatura nel foro centrale di un profilato 8 per avvitare la piastra di base per tramezzi.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098