Set per l’accoppiamento pneumatico 8


Variante scelta
Set per l’accoppiamento pneumatico 8 G1/4, nero (0.0.411.72)
Set per l’accoppiamento pneumatico 8 G1/4, nero
0.0.411.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Accoppiamento pneumatico, acciaio
Calotta, PA-GF
Anello di tenuta, NBR

Proprietà

Nr. articolo0.0.411.72
MomentoM = 25 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
FilettoM8
Pesom = 24 g
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio
Colorenero

Descrizione

Per accoppiare fori centrali e cavità dei profilati utilizzati per la conduzione di aria compressa. Adatti per allacciamenti G1/8 und G1/4.
Alimentazione della cavità del profilato mediante un foro centrale alla base della scanalatura in collegamento con il set per l’accoppiamento pneumatico. La chiusura ermetica avviene a livello della sede conica dell’accoppiamento pneumatico.
In caso di impiego del collegamento pneumatico (con filettatura interna c) con il foro centrale, occorrerà ricorrere ad opportune filettature di lunghezza (b) oppure, in caso di collegamento perpendicolare, a fori di diametro (a), con il tassello scorrevole acciaio che funge da cuscinetto di spinta.

Varianti

Ordinare per

Filettatura di collegamento:  G 1/4
Filettatura di collegamento:  G 1/8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Codice tariffa doganale
73269098