Set per l’accoppiamento pneumatico 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Accoppiamento pneumatico, acciaio
Calotta, PA-GF
Anello di tenuta, NBR
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.411.73 |
|---|---|
| Momento | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 19 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | acciaio |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Connecting thread: G 1/4 | |
| Connecting thread: G 1/8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Codice tariffa doganale
73269098